Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Ganter
3.0 Maschinenelemente
3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen
Verschlussschrauben, Verschussstopfen
GN 740 Verschlussschrauben, Dichtung aufliegend, Kunststoff, rot, mit DIN-Ablasssymbol
GN 740 - Verschlussschrauben
Ganter
...
GN 740 Verschlussschrauben, Dichtung aufliegend, Kunststoff, rot, mit DIN-Ablasssymbol
GN 740 - Verschlussschrauben
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verschlussschraube GN 740-M18x1,5
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
Gewinde
D1
D2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
S1 [mm]
≈
E1 [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
GN 740-G1/8
G1/8
15.0
9
16
19
21.5
0.0040
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-M10x1,5
M10x1,5
15.0
9
16
19
21.5
0.0040
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-M12x1,5
M12x1,5
15.0
9
16
19
21.5
0.0040
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-G1/4
G1/4
15.0
9
16
19
21.5
0.0040
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-M14x1,5
M14x1,5
15.0
9
16
19
21.5
0.0050
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-G3/8
G3/8
17.0
9
16
22
25.0
0.0050
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-M16x1,5
M16x1,5
17.0
9
16
22
25.0
0.0060
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-G1/2
G1/2
20.5
11
18
26
29.5
0.0080
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-M18x1,5
M18x1,5
20.5
11
18
26
29.5
0.0080
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-M20x1,5
M20x1,5
20.5
11
18
26
29.5
0.0080
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-G3/4
G3/4
25.0
12
20
32
36.5
0.0140
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-M22x1,5
M22x1,5
25.0
12
20
32
36.5
0.0120
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-M25x1,5
M25x1,5
25.0
12
20
32
36.5
0.0120
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-M26x1,5
M26x1,5
25.0
12
20
32
36.5
0.0140
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-G1
G1
31.0
13
22
38
44.0
0.0200
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-M35x1,5
M35x1,5
31.0
13
22
38
44.0
0.0150
39235090
YES
Produktdetails
GN 740-G11/4
G11/4
38.0
14
24
46
52.5
0.0200
39235090
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (19 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Ganter
- GN 740
Bestellnummer
GN 740-M18x1,5
Kurztext
Verschlussschrauben
Letzte Änderung
02.12.2025 12:30:54
Einheit
Schlagworte
Dichtung
Entlüften
Kontrollieren
Kunststoff
Maschinenelemente
Verschlussschrauben
Verschussstopfen
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_CONNECTING Verbinden
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
GN 740-M18x1,5
Zertifikat RoHS
YES
Zolltarifnummer
39235090
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-11-11-90 Verschlussschraube, -stopfen, -kappe mit Gewinde (nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
23-11-11-90 Verschlusskappe/-schraube (nicht spezifiziert)
ECLASS 10.0.1
23-11-11-90 Verschlusskappe/-schraube (nicht spezifiziert)
ECLASS 9.1
23-11-11-90 Verschlusskappe/-schraube (nicht spezifiziert)
ECLASS 9.0
23-11-11-90 Verschlusskappe/-schraube (nicht spezifiziert)
ECLASS 8.1
23-11-11-90 Verschlusskappe/-schraube (nicht spezifiziert)
ECLASS 8.0
23-11-11-90 Verschlusskappe/-schraube (nicht spezifiziert)
ECLASS 7.1
23-11-11-90 Verschlusskappe/-schraube (nicht klassifiziert)
ECLASS 7.0
23-11-11-90 Verschlussschraube (nicht klassifiziert)
ECLASS 6.2
23-11-11-90 Verschlussschraube (nicht klassifiziert)
ECLASS 6.1
23-11-11-90 Verschlussschraube (nicht klassifiziert)
ECLASS 6.0
23-11-11-90 Verschlußschraube (nicht klassifiziert)
ECLASS 5.1
23-11-11-01 Verschlußschraube
ETIM 10.0
EC000032 Verschlussschraube